SACB-4/ 4-L-C GG SCO P NPN
-
Scatola di distribuzione elemento di base
1418863
Scatola di distribuzione elemento di base, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 4, numero poli: 4, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, npn; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile, schermatura: no
Dettagli prodotto
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 4 |
| Numero degli slot | 4 |
| Codifica | A |
| LED | sì |
| Diagnostica locale | |
| Funzione controllata | Tensione di alimentazione |
| rappresentazione visiva | LED verde |
| Tensione d'esercizio massima Umax | 30 V DC |
| Diagnostica locale | Tensione di alimentazione LED verde |
| Segnalazione stato I/O LED giallo | |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Corrente di dimensionamento totale | 10 A |
| Amperaggio per conduttore max. | 2 A |
| Carico di corrente per punto di connessione | 4 A |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di attacco sensore-attuatore | Connettore femmina M12 |
| Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore | 0,4 Nm |
| Coppia di serraggio vite di montaggio per fissaggio custodia | 0,5 Nm |
| Piedinatura | |
| Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 54 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza | 117 mm |
| Materiale Boccola filettata | PBT |
| Materiale Custodia | PBT |
| Materiale Massa di tenuta | PUR |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione O-ring | NBR |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Materiale superficie contatti | dorato |
| Materiale inserto portacontatti | PA |
| Materiale contatti lato cavo di uscita | lega Cu |
| Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita | PA |
| Materiale superficie contatti lato cavo di uscita | Sn |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Codice articolo | 1418863 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF3CBD |
| Codice prodotto | AF3CBD |
| GTIN | 4055626153322 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 125.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 125.8 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO P - Custodia mobile 1453067
-
SACB-C-H180-4/ 4 SCO P PUR/ - Custodia mobile 1401391
-
SACB-C-H180-8/16 SCO P - Custodia mobile 1453229
-
PROT-MS SCO - Tappo a vite 1553129
-
UC-EM (17,5X9) - Cartellino ad innesto 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Cartellino ad innesto 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Cartellino ad innesto 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Cartellino ad innesto 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Cartellino ad innesto 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Cartellino ad innesto 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Cartellino ad innesto 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Cartellino ad innesto 0801576
-
UTA 107 - Adattatore per guida DIN 2853983
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Utensile 1208445
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
TSD 25 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212315
-
TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Utensile 1212486
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Inserto a vite 1212592
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen