Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS - Portamoduli
2905199

Termination Carrier per il collegamento ridondante di 32 blocchi di controllo valvola MACX Analog Ex i a schede di uscita digitali del controllore Yokogawa Centum VP, mediante due connettori KS50, 50 poli. Indicato per schede Yokogawa ADV 551 e ADV 561.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili




I vantaggi

Circuito stampato passivo disaccoppiato meccanicamente
Connessione di sistema ridondante, 50 poli (KS/AKB compatibile)
L'alimentazione semplice o ridondante (disaccoppiata da diodi, con protezione contro le inversioni di polarità) e la funzione di supervisione vengono realizzate mediante modulo per guida separato
Profilo in alluminio robusto con guida DIN integrata
Elementi laterali con supporti finali integrati
I set di cavi per il collegamento del segnale sono inclusi nella fornitura e non vanno ordinati a parte