TC-2KS50-DI32-M-MR-CS
-
Portamoduli
2903571
Il Termination Carrier TC-2KS50-DI32-M-MR-CS è una soluzione compatta per il collegamento di isolatori galvanici della linea MINI Analog su schede di ingresso digitali Yokogawa CS3000 del tipo ADV151 e ADV 161.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Tipo di prodotto | Portamoduli |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Max. corrente consentita | 1 A (Segnale/ canale) |
| Tensione nominale UN | < 50 V DC (per segnale/canale) |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento di nominale | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Controllore supportato YOKOGAWA CENTUM VP | |
| Scheda I/O adatta | ADV151 |
| ADV161 | |
| Alimentazione | |
| Denominazione | Modulo di alimentazione |
| Nota | Alimentazione mediante MINI MCR-SL-PTB 2864134 e morsetto passante MINI MCR-SL-TB 2811420. |
| Fusibile | 1,25 A sul circuito stampato, ritardato (sostituibile) |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Alimentazione ridondante | sì, disaccoppiato da diodi |
| Protezione contro inversione di polarità e contro le sovratensioni | sì |
| Denominazione uscita | Uscita di commutazione |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto in apertura (aperto in caso di allarme) |
| Max. tensione commutabile | 50 V DC (0,3 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 33 V AC (2 A) | |
| Tensione di alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 6 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 50 |
| Segnalazione stato | 2 x LED rossi (errore) |
| 1 x LED verde (PWR) |
| Larghezza | 242 mm |
| Altezza | 170 mm |
| Profondità | 160 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (Rispettare le specifiche dei moduli) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 2g, a norma IEC 60068-2-6 |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | senza supporto finale |
| Posizione di installazione | verticale, orizzontale |
| Codice articolo | 2903571 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK271C |
| Codice prodotto | DK271C |
| GTIN | 4046356750233 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’376 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’376 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
TC-C-2MIN-AI-05061516 - Set di cavi 2905224
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
EMLF (108XE)R - Etichetta, altamente flessibile 0800549
-
ZBF 15:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0811202
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Adattatore frontale 2900991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adattatore frontale 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adattatore frontale 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adattatore frontale 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adattatore frontale 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adattatore frontale 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adattatore frontale 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adattatore frontale 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adattatore frontale 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adattatore frontale 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adattatore frontale 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adattatore frontale 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adattatore frontale 2321392
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adattatore frontale 2321402
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adattatore frontale 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adattatore frontale 2321538
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adattatore frontale 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adattatore frontale 2321554
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adattatore frontale 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adattatore frontale 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adattatore frontale 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adattatore frontale 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adattatore frontale 2318981
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen