TC-2KS40-AIO16R-CS3000
-
Portamoduli
2902661
Termination Carrier per il collegamento ridondante di 16 isolatori galvanici MACX Analog Ex i a schede di ingresso/uscita analogiche del controllore Yokogawa CS3000, mediante due connettori KS40, 40 poli. Indicato per le schede Yokogawa AAI141 e AAI543.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Tipo di prodotto | Portamoduli |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Max. corrente consentita | 800 mA (Segnale/ canale) |
| Tensione nominale UN | 24 V DC ((19,7 V ... 30 V)) |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Controllore supportato YOKOGAWA CENTUM VP | |
| Scheda I/O adatta | AAI141 |
| AAI543 | |
| Alimentazione | |
| Denominazione | Modulo di alimentazione |
| Nota | Alimentazione mediante 2865625 MACX MCR-PTB. Alimentazione di entrambi i moduli con diodi di disaccoppiamento. |
| Fusibile | 5 A ritardato (sostituibile) |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Alimentazione ridondante | sì, disaccoppiato da diodi |
| Protezione contro inversione di polarità e contro le sovratensioni | sì |
| Denominazione uscita | Uscita di commutazione |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto in apertura (aperto in caso di allarme) |
| Max. tensione commutabile | 50 V DC (0,3 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 33 V AC (2 A) | |
| Tensione di alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 6 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 40 |
| Segnalazione stato | 1 x LED rosso (errore) |
| 2 x LED verdi (PWR1 e PWR2) |
| Larghezza | 242 mm |
| Altezza | 170 mm |
| Profondità | 160 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (Rispettare le specifiche dei moduli) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 2g, a norma IEC 60068-2-6 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | senza supporto finale |
| Posizione di installazione | verticale, orizzontale |
| Codice articolo | 2902661 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK271C |
| Codice prodotto | DK271C |
| GTIN | 4046356670623 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’376.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’370 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
TC-C-MAX2-SC-31320000 - Set di cavi 2902425
-
EMLF (108XE)R - Etichetta, altamente flessibile 0800549
-
ZBF 15:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0811202
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Adattatore frontale 2322786
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adattatore frontale 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adattatore frontale 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adattatore frontale 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adattatore frontale 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adattatore frontale 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adattatore frontale 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adattatore frontale 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adattatore frontale 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adattatore frontale 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adattatore frontale 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adattatore frontale 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adattatore frontale 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adattatore frontale 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adattatore frontale 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adattatore frontale 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adattatore frontale 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adattatore frontale 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adattatore frontale 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adattatore frontale 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adattatore frontale 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adattatore frontale 2314558
I vantaggi
Circuito stampato disaccoppiato meccanicamente
Profilo in alluminio robusto con guida DIN integrata
Elementi laterali con supporti finali integrati
Connessione di sistema ridondante, 40 poli (KS/AKB compatibile)
L'alimentazione semplice o ridondante (disaccoppiata da diodi, con protezione contro le inversioni di polarità) e la funzione di supervisione vengono realizzate mediante modulo per guida separato
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen