Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TMC 8 B2 80 56 C - Ponticello di cablaggio
2907993

Linea di alimentazione per interruttori di potenza TMC 82... (bifase), con passo 17,8 mm, fino a 56 poli. Concepito per 80 A (alimentazione terminale) 600 V AC/DC. Certificazione UL 508 per il collegamento di interruttori di potenza con omologazione UL 489.

Dettagli prodotto