TMC 8 B2 80 46 CA - Ponticello di cablaggio
2907995

Linea di alimentazione per interruttori di potenza TMC 82... (bifase) con modulo interruttore ausiliario. Passo 17,8 mm, fino a 46 poli. Concepito per 80 A (alimentazione terminale) 600 V AC/DC. Certificazione UL 508 per il collegamento di interruttori di potenza con omologazione UL 489.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili