WIREFOX-E 16 - Utensile spelafili
1212707

Pinza spelafili, per cavi e conduttori da 4 - 16 mm2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido, tagliacavi sostituibile

Dettagli prodotto









I vantaggi

Pratico tagliafili integrato
Arresto regolabile in modo flessibile per la lunghezza del tratto da spelare
Le pinze spelafili WIREFOX... si contraddistinguono per il meccanismo di regolazione automatico per i più diversi isolamenti e diametri di conduttore
Utensile spelafili con corpo della pinza angolare ergonomico
La pinza spelafili si contraddistingue per il meccanismo di regolazione automatico per vari
isolamenti e diametri.