MICROFOX-R ESD_DB - Pinza a punta
1212803

Pinza tonda per elettronica ESD, superficie di presa liscia, con molla di apertura, antiriflesso e fosfatata, manico a 2 componenti, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Molla di apertura per l'apertura uniforme e pratica
Manici ergonomici a due componenti per lavori in totale sicurezza e senza fatica
La speciale impugnatura conduttiva in plastica consente di scaricare in modo lento e controllato l'energia elettrostatica in base alle norme e prescrizioni, come ad es.: DIN EN 61340-5
Le superfici metalliche sono lucidate e fosfatate per una protezione ottimale contro la ruggine e un effetto antiabbagliamento
Fabbricazione in acciaio per utensili speciale di elevata qualità
Supporto di precisione avvitato per una stabilità continua e risultati ottimali