MICROFOX-P_DB - Pinza a punta
1212798

Pinza a punta per elettronica, superficie di presa liscia, con molla di apertura, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Supporto inserito per una stabilità continua e uno sviluppo ottimale della forza
Manici ergonomici a due componenti per lavori in totale sicurezza e senza fatica
Molla di apertura per l'apertura uniforme e pratica
Le superfici in metallo sono lucidate e oliate ed offrono la massima protezione contro la ruggine
Fabbricazione in acciaio per utensili speciale di elevata qualità