CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS - Pinza a crimpare
1213166

Pinza a crimpare, siglata a laser in base alle indicazioni del cliente, alle pinze e alle caratteristiche come CRIMPFOX CENTRUS 6H

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il sistema di bloccaggio garantisce una crimpatura omogenea e di alta qualità
Il profilo ergonomico dell'impugnatura garantisce una maneggevolezza confortevole e senza fatica
Si adatta perfettamente alla mano grazie alla larghezza del manico particolarmente ridotta
Fino al 30 % di risparmio di forza grazie ai rapporti di leva ottimizzati
Particolarmente adatto per capocorda montato TWIN
La stabile staffa in materiale plastico sulla testa della pinza protegge l'utensile da danni da caduta