ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Piastra frontale
1050384

Piastra frontale della gamma ECS, connettore femmina SPEEDCON M12 (2x), bloccaggio a scatto. Grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 in combinazione con la rispettiva custodia. Colore: grigio (7042); larghezza: 196 mm; altezza: 34 mm; profondità: 62 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Il design della custodia consente l'installazione di diversi spessori di circuiti stampati per un'elevata varietà di applicazioni
Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone
Tecnologia di connessione dei circuiti stampati collaudata
Protezione contro le manipolazioni integrata
Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico
Adatto per l'impiego in aree interne ed esterne