VMT 9000
-
Panel PC
1084510
PC Panel Rugged configurabile con display leggibile alla luce solare (tecnologia analogica-resistiva o PCAP touch), custodia chiusa con grado di protezione IP66 (anteriore/posteriore) e campo di temperatura esteso. Configurabile: tra l'altro Display, memoria dati e sistema operativo.
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Panel PC |
| Applicazione | Rugged |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Peso | 3,2 kg (10"-TFT) |
| 3,65 kg (12.1"-TFT; 1024 x 768 pixel (XGA)) | |
| 3,7 kg (12.1"-TFT; 1280 x 800 pixel (WXGA)) | |
| 4,7 kg (15"-TFT) | |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Atom® x6413E, Numero di core: 4 x 1,5 GHz |
| Sistema operativo | assente sistema operativo |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2019 (64-bit) | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| RAM | 8 GB LPDDR4 |
| Memoria dati | Flash eMMC, 64 GB (integrato) |
| Flash eMMC, 64 GB + M.2 SSD, 128 GB | |
| Raffreddamento | passivo |
| Slot | senza slot |
| Audio | Altoparlante integrato |
| Tasti | 4 (liberamente configurabile) |
| Display | |
| Tipo di display | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| Leggibilità alla luce del sole | sì |
| Risoluzione monitor | 1024 x 768 Pixel (XGA), 10.4"; 12.1"; 15" |
| 1280 x 800 Pixel (WXGA), 12.1" | |
| Tecnologia touch | proiettivo-capacitivo, controllo a dieci punti |
| analogico-resistivo (poliestere) | |
| Tipo di illuminazione del display | LED |
| Luminosità | 500 cd/qm (10.4") |
| 600 cd/qm (12.1") | |
| 400 cd/qm (12.1" wide) | |
| 300 cd/qm (15") | |
| MTBF | > 50000 h |
| Gamma di colori | 16,2 milioni di colori |
| Angolo di lettura a sinistra | in funzione della configurazione |
| Angolo di lettura a destra | in funzione della configurazione |
| Angolo di lettura superiore | in funzione della configurazione |
| Angolo di lettura inferiore | in funzione della configurazione |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Alimentatore | 12 ... 48 V DC (9 .... 60 V DC IN) |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
| Interfacce | 1x COM (RS-232) |
| 3x USB 3.0 | |
| 1 x USB 3.0 frontale con copertura IP65 (disattivabile via software)) | |
| Interfacce opzionali | 1x COM (RS-232) |
| Modulo LTE/GPS | |
| Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth | |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 277 mm / 249 mm / 50 mm (10"-TFT) |
| 312 mm / 277 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1024 x 768 pixel (XGA)) | |
| 331 mm / 256 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1280 x 800 pixel (XGA)) | |
| 380 mm / 326 mm / 50 mm (15"-TFT) | |
| Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale piastra dati frontale | Vetro (3 mm), temprato e antiriflesso |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| Resistenza agli urti | IK08 (EN 62262) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | Classe 5M3 a norma EN 60721-3-5 |
| Vibrazioni (funzionamento) | Classe 5M3 a norma EN 60721-3-5 |
| Tipo di montaggio | Supporto VESA |
| Montaggio su veicoli (Accessori necessari) | |
| Montaggio su banco (Accessori necessari) | |
| Sistema di supporto | VESA MIS-D 75 (come opzione di montaggio integrato nella parete posteriore) |
| Codice articolo | 1084510 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRBBAC |
| Codice prodotto | DRBBAC |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6’041 g |
| Numero tariffa doganale | 84715000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n. CAS: 110-71-4) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n. CAS: 71868-10-5) | |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 346.007 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Design senza viti per una facile pulizia
Resistente alle intemperie grazie a IP66
Display leggibile al sole
Utilizzabile con guanti da lavoro (anche per PCAP)
Comando pratico mediante quattro pulsanti sul lato anteriore
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen