VMT EXT PS - Alimentazione
VMT EXT PS
-
Alimentazione
2900904
Accessori, alimentatore esterno per un IPC in custodia IP65
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Note
Nota per l'utilizzo
Nota per l'utilizzo
Solo per l'uso industriale
Dati di ingresso
Range tensione d'ingresso
96 V AC ... 264 V AC
Campo delle tensioni d'ingresso AC
96 V AC ... 264 V AC
Range di frequenze AC
47 Hz ... 63 Hz
Dati di uscita
Tensione di uscita nominale
24 V DC
Corrente nominale di uscita (I
N
)
3 A
Potenza di uscita
72 W
Dati di collegamento
Uscita
Collegamento
Connettori COMBICON
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Alimentazione
Dati commerciali
Codice articolo
2900904
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
DRBBAZ
Codice prodotto
DRBBAZ
GTIN
4046356126892
Peso per pezzo (confezione inclusa)
744.5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
744.5 g
Numero tariffa doganale
85044000
Paese di origine
CN
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27242209
ECLASS-15.0
27242209
ETIM
ETIM 10.0
EC000599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)