VL2 PPC 9000 EX
-
Panel PC
1050364
Panel PC (PPC) industriale Valueline® con conformità ATEX/IECEx e omologazione UL, con grado di protezione IP65 e booster a convezione interamente a tenuta stagna e processore Intel® Core™ i7-6822EQ. Fino a 16 GB di RAM. Le opzioni per la memoria di massa comprendono i formati HDD e SSD. È disponibile un singolo slot opzionale PCI o PCIe.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Concetti di comando moderni grazie al supporto multitouch
Facilità di manutenzione grazie ai componenti facilmente accessibili
Ventola a convezione completamente ermetica con grado di protezione IP30 per la massima potenza di raffreddamento
Certificazione ATEX/IECEx
Design industriale esteticamente piacevole che valorizza l'impianto
Drive facilmente estraibili oppure a stato solido in diverse dimensioni
Robustezza e stabilità garantite dal frontale in vetro adatto all'ambiente industriale
Flessibilità di espansione grazie agli slot PCI o PCIe opzionali
Panel PC (PPC): IP65 sul lato anteriore e IP20 sul lato posteriore
La potenza senza precedenti, il comportamento di intervento e l'efficienza energetica di un processore Intel® Core™ i7
Configurabile come panel PC (PPC)