RESYGATE 3000 - Convertitore di protocolli
2400129

Convertitore di protocollo per un massimo di 4000 PV (variabili di processo) per la conversione di comunicazione seriale sulla comunicazione basata su Ethernet per la modernizzazione o il consolidamento delle reti.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Convertitore di protocolli per 4.000 variabili di processo
Converte i protocolli IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP in IEC 60870-5-104 o IEC 60870-5-101
3 interfacce seriali
Collegamento di fino a 18 dispositivi terminali seriali (a seconda del protocollo)
Collegamento di stazioni via GPRS o UMTS
A prova di avaria grazie alla ridondanza quadrupla del software (un convertitore e quattro sistemi di gestione differenti)
Configurazione semplice di stazioni decentrate mediante software preinstallato con controllo di plausibilità automatico
Utilizzo più efficiente delle aree di indirizzamento IP mediante la creazione di sottoreti