BL2 PPC 1200
-
Panel PC
1138377
Panel PC (PPC) con grado di protezione IP65, schermo da 7 o da 10 pollici, processore Intel® Celeron® N3350, memoria di lavoro da 4 GB, SSD mSATA a scelta e sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Panel PC |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Celeron® N3350 |
| Sistema operativo | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| assente sistema operativo | |
| RAM | 4 GB DDR3 SODIMM |
| Memoria dati | configurabile |
| Raffreddamento | passivo |
| Display | |
| Tipo di display | 17.8 cm / 7"-TFT |
| 25.7 cm / 10.1"-TFT | |
| Risoluzione monitor | 1024 x 600 Pixel (WVGA), 7"-TFT |
| 1280 x 800 Pixel (WVGA), 10"-TFT | |
| Tecnologia touch | proiettivo-capacitivo (PCAP) |
| Tipo di illuminazione del display | LED |
| Luminosità | 300 cd/m² tipico (regolabile) |
| MTBF | > (A seconda dello schermo) |
| Angolo di lettura inferiore | Le versioni da 7 e 10 pollici offrono la funzionalità Touch a 10 punti |
| Software utente | senza software utente |
| Visu+ |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Max. corrente assorbita | A seconda della configurazione |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Interfacce | 1x COM (RS-232) |
| 1x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Interfacce opzionali | 2x COM (RS-232/422/485) |
| Uscita monitor | 1x HDMI |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 196 mm / 134 mm / 48 mm (Display da 7 pollici) |
| 266 mm / 184 mm / 48 mm (Display da 10 pollici) | |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza / Altezza / Spessore | 186 mm / 124 mm / (Foro su parete per display da 7 pollici) |
| 229 mm / 155 mm / (Foro su parete per display da 10 pollici) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -5 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 90 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 90 % (senza condensa) |
| Urti | 20g, 11 ms secondo IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | DIN EN 60068-2-6 |
| Tipo di montaggio | Montaggio frontale |
| Supporto VESA (non adatto per l'uso industriale) | |
| Sistema di supporto | VESA MIS-D 75 |
| VESA MIS-D 100 C |
| Codice articolo | 1138377 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRBABB |
| Codice prodotto | DRBABB |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 100 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 100 g |
| Numero tariffa doganale | 84714100 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n. CAS: 110-71-4) |
| Lead titanium trioxide (n. CAS: 12060-00-3) | |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 3.387 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen