SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5X - Connettore per apparecchi posteriore
1238815

Connettore per apparecchi posteriore, 8-poli, Connettore, M12, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,25 mm2, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili