Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica
max. 10
Tensione nominale UN
690 V AC
690 V DC
Corrente nominale IN
20 A
Dati meccanici
Cicli di manovra
max. 50
Colore
nero (RAL 9005)
Nota per il montaggio
Per cavi da 2,5 mm² con capocorda può essere utilizzata solo la pinza CRIMPFOX 10S (1212045) a crimpatura quadrata. Non può essere utilizzata la pinza a crimpare esagonale CRIMPFOX 6H (1212046) perchè il diametro è troppo grande per la diagonale.
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP66
IP68
IP69K
Codice articolo
1100503
Pezzi/conf.
100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
100 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
AF6ABB
Codice prodotto
AF6ABB
GTIN
4055626955247
Peso per pezzo (confezione inclusa)
22.22 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
22.22 g
Numero tariffa doganale
85444200
Paese di origine
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440602
ECLASS-15.0
27440602
ETIM
ETIM 9.0
EC002566
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
UL Listed
ID omologazione: E468743
cUL Listed
ID omologazione: E468743
DNV GL
ID omologazione: TAE00003J5
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%