QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - Passaparete
1419427

Passaparete, tipo di connessione: Fili singoli (saldato), M25, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, nero, senza dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, 1,5 mm2, fili tagliati a livello, lunghezza cavo: 0,35 m, pinning: 1 = RD, 2 = BK, 3 = WH, 4 = BN, 5 = VT

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili