QPD W 4X2,5 M25 0,25 GY AE B-S
-
Passaparete
1419428
Passaparete, tipo di connessione: Fili singoli (saldato), numero poli: 4, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grigio, senza dado QUICKON, 2,5 mm2, estremità con capicorda montati, lunghezza cavo: 0,25 m, Pinning: 1 = BN, 2 = BU