QPD W 4PE6,0 9-14 M25 0,5 GY
-
Passaparete
1410399
Passaparete, tipo di connessione: Fili singoli (saldato)/ Connessione IDC, numero poli: 4+PE, M25, Spina, 2,5 mm2 ... 6 mm2, 690 V, 40 A, PA, grigio, con dado QUICKON, codifica: codificato, 6 mm2, fili tagliati a livello, lunghezza cavo: 0,5 m
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi