QPD W 4PE6,0 12-20 M25 0,5 GY - Passaparete
1410401
N. ELDAS®: 157828335

Passaparete, tipo di connessione: Fili singoli (saldato)/ Connessione IDC, numero poli: 4+PE, M25, Spina, 2,5 mm2 ... 6 mm2, 690 V, 40 A, PA, grigio, con dado QUICKON, codifica: codificato, diametro esterno conduttore: 12 mm ... 20 mm, 6 mm2, fili tagliati a livello, lunghezza cavo: 0,5 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi