QPD W 4PE2,5 M20 1,0 GY
-
Passaparete
1403740
Passaparete, tipo di connessione: Fili singoli (saldato), numero poli: 4+PE, M20, Spina, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grigio, senza dado QUICKON, codifica: codificato, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2, fili tagliati a livello, lunghezza cavo: 1 m
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | QPD |
| Tipo | QPD 5x2,5 |
| Numero di poli | 5 |
| Piano d'inserimento | 4+PE |
| Polarità | 1, 2, L, N, PE |
| Numero collegamenti | 10 |
| Numero di connessioni per polo | 1 |
| Codifica | codificato |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Collegamento lato apparecchio | Fili singoli (saldato) |
| Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica | max. 10 |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento flessibile | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione di collegamento rigido | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 16 ... 14 |
| Coppia di serraggio Dado per raccordi | 10 Nm |
| Coppia di serraggio Controdado | 5 Nm |
| Apertura chiave Dado per raccordi | 27 mm |
| Apertura chiave Controdado | 30 mm |
| Piedinatura | |
| Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 | BK |
| 2 | BN | |
| 3 | GY | |
| N | BU | |
| PE | GNYE | |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34,6 mm |
| Altezza | 34,6 mm |
| Lunghezza | 53 mm |
| Diametro | 34,6 mm |
| Apertura chiave | 27 mm |
| Apertura chiave montaggio | 27 mm |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 8 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 8 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 6 kV |
| Corrente nominale | 20 A |
| Resistenza di contatto | < 3 mΩ |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 1000 V |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 1000 V |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 690 V |
| Tensione nominale UN | 690 V |
| Corrente nominale IN | 20 A |
| Materiale Custodia | PA |
| Materiale Contatto | Cu |
| Materiale Superficie contatti | argentato |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale, isolamento fili | PVC / PE |
| Lunghezza cavo | 1 m |
| Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo | VDE 0295 classe da 1 a 6 / min. 0,15 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6 mm ... 10 mm |
| Diametro cavo isolamento compreso | 2 mm ... 3,8 mm |
| Polarità | 1, 2, L, N, PE |
| Conduttore singolo, colore | nero, marrone, grigio, blu, verde/giallo |
| Sezione delle linee | 2,5 mm² |
| Materiale isolamento fili | PVC/PE/TPE/gomma |
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore M20 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K | |
| Resistenza agli urti | IK07 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura per collegamento linee | -5 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Codice articolo | 1403740 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | AF6ACB |
| GTIN | 4046356665148 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22.22 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen