QPD W 4PE2,5 M20 0,5 GY - Passaparete
1403738
N. ELDAS®: 157817135

Passaparete, tipo di connessione: Fili singoli (saldato), numero poli: 4+PE, M20, Spina, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grigio, senza dado QUICKON, codifica: codificato, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2, fili tagliati a livello, lunghezza cavo: 0,5 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili