QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX - Passaparete
1411393
N. ELDAS®: 157817265

Passaparete QUICKON per area Ex, 4+PE poli, 1,0 mm2... 2,5 mm2 / con dado QUICKON, nero, per diametro cavi 6 mm ... 11 mm, filettatura M20 con 5 fili di conduttore saldati da 2,5 mm2, lunghezza 0,5 m, tagliati a livello all'estremità.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi