QPD W 4 0,75M20 0,15BKAE VPE50
-
Passaparete
1419982
Passaparete, connessione QUICKON, n. poli: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, nero, senza dado QUICKON, diametro cavo: 6 mm ... 10 mm, filettatura di montaggio: M20, conduttori singoli (saldati), 2,5 mm2, conduttori tagliati a livello, lunghezza cavo: 0,15 m 2,5 mm2, 690 V, 20 A, schwarz, ohne QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesser: 6 mm ... 10 mm, Montagegewinde: M20, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm2, Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,15 m
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi