PRC 5-FT25-MC WO NUT
-
Connettore per apparecchi posteriore
1627609
N. ELDAS®:
157500475
N. ELDAS®:
157500475
Connettore per apparecchi posteriore, Serie di prodotti: PRC 35, colore: nero, numero poli: 5, tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a crimpare, Il dado va ordinato separatamente
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Il dado va ordinato separatamente |
| Avvertenza di sicurezza | |
| Indicazioni di sicurezza | • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. |
| • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
| • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
| • Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
| • Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto |
|
| • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
| • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato. | |
| • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
| • Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Tipo di prodotto | Passaparete |
| Famiglia di prodotti | PRC 35 |
| Numero di poli | 5 |
| Piano d'inserimento | 4+PE |
| Codifica | AD |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II (isolamento doppio o rinforzato) |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tecnologia di connessione | |
| Collegamento | Connessione a crimpare |
| Connessione conduttori | |
| Coppia di serraggio | 2,5 Nm ±0,1 Nm (Coppia di serraggio dado) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34,5 mm |
| Altezza | 38,4 mm |
| Lunghezza | 46,4 mm |
| Diametro foro | 25,5 mm |
| Apertura chiave dadi | 32 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 690 V |
| Tensione nominale | 690 V AC (III/2) a norma IEC 61984 |
| 500 V AC (III/2) a norma IEC 61535 / 2 PfG 1915 | |
| 600 V AC / DC (III/2) secondo UL 2238 / UL 2237 | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 8 kV |
| Corrente nominale | 35 A (con sezione del conduttore di 6 mm² a norma IEC 61984) |
| 32 A (con sezione del conduttore di 6 mm² a norma IEC 61535) | |
| 21,4 A (con sezione del conduttore di 6 mm² e 85 °C secondo 2 PfG 1915) | |
| 28 A (con AWG 10, secondo UL 2237) |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | 100 |
| Forza di inserzione | 40 N ±10 N |
| Colore (Custodia) | nero (RAL 9005) |
| Colore della custodia | nero |
| Materiale Custodia | PPE |
| Materiale Portacontatti | PPE |
| Materiale Contatto | Lega di rame |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | EPDM |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Materiale O-ring | Silicone |
| Assenza di alogeni | sì (secondo IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio posteriore |
| Tipo di filettatura | M25 x 1,5 () |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (connesso) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Grado di protezione (non connesso) | IP65 (Impermeabilità all'acqua longitudinale, solo unitamente ai contatti della gamma accessori) |
| Grado di protezione | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Categoria d'urto | IK08 (-25°C) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (a seconda della curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | 5 °C ... 85 °C |
| Norme/disposizioni | IEC 61984:2008 |
| EN 61984:2008 | |
| DIN EN IEC 61535:2020 | |
| IEC 61535:2019 | |
| 2 PfG 1915/03.2015 | |
| UL 2237 Ed.1:2021-01-08 | |
| CSA C22.2 No. 182.3-16 Ed.2:2019-01 |
| Codice articolo | 1627609 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | ABLCAC |
| Codice prodotto | ABLCAC |
| GTIN | 4055626337852 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11.583 g |
| Numero tariffa doganale | 85472000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002566 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Triphenyl phosphate (n. CAS: 115-86-6) |
| SCIP | 6a167db0-13bb-4178-98e3-c91c72a7e302 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.255 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
CK2,5-M-2,5 AG - Contatto a crimpare 1409207
-
CK2,5-M-4 AG - Contatto a crimpare 1409208
-
CK2,5-M-6 AG - Contatto a crimpare 1409209
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
PRC COVER M - Cappuccio di protezione 1409237
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 - Pinza a crimpare 1205859
-
FT NUT M25 BK - Dado 1457937
-
FT NUT M25 GN - Dado 1049830
-
FT NUT M25 BU - Dado 1049831
-
FT NUT M25 GY - Dado 1049832
-
FT NUT M25 RD - Dado 1125067
-
FT NUT M25 YE - Dado 1125062
I vantaggi
Dimensioni ridotte fino al 75% rispetto ai connettori industriali di uguale potenza
Meccanismo di bloccaggio apribile manualmente o con l'aiuto di un utensile
Perfettamente adatti all'impiego in ambienti interni ed esterni grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici
A scelta tra preconfezionati o confezionabili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen