RC-12P1N12C0V5 - Passaparete posteriore
1617655

M23, Passaparete posteriore, serie: RC, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, Guarnizione piatta, Spessore della parete max.: 2,5 mm, diametro cavi: 9,5 mm ... 10,5 mm, codifica: N

Dettagli prodotto






Prodotti compatibili