IPD WD 3X2,5 M20 BK - Passaparete
1189585

Passaparete, Connessione diretta, tipo di connessione: Connessione Push-in/ Connessione Push-in, M20, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 15 A, PA, nero, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili