cULus Listed
ID omologazione: E468743Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori rigidi | 600 V | 20 A | - 14 | |
a più fili con puntalino | 600 V | 20 A | - 14 |
Passaparete, per connettori, product family: IPD, tipo di connessione: Connessione Push-in, numero poli: 4+PE, M25, Femmina, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, PA, grigio, codifica: P
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori rigidi | 600 V | 20 A | - 14 | |
a più fili con puntalino | 600 V | 20 A | - 14 |