RC-07P1N8AB2FZ - Passaparete anteriore
1618466

M23, Passaparete anteriore, serie: RC, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 7, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, O-ring radiale, Spessore della parete min.: 3 mm, Spessore della parete max.: 7 mm, codifica: N

Dettagli prodotto






Prodotti compatibili