RC-06P1N8AB2EN
-
Passaparete anteriore
1625873
M23, Passaparete anteriore, serie: RC, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, O-ring radiale, Spessore della parete min.: 3 mm, Spessore della parete max.: 7 mm, diametro cavi: 3 mm ... 10,5 mm, codifica: N