EH 90-C SS/ABS GY7035 - Parte superiore custodia
2201523

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, apertura di connessione su un lato, Apertura unilaterale, larghezza: 90,1 mm, altezza: 75,27 mm, profondità: 36,95 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Guida DIN o montaggio a parete per il fissaggio dei dispositivi in funzione dell'applicazione
Progettazione personalizzata grazie alle differenti forme delle custodie
Massima flessibilità grazie ai circuiti stampati orizzontali, frontali e perpendicolari alla parte frontale dell'apparecchio
Tre varianti di coperchio per connessioni personalizzate dei circuiti stampati
Integrazione delle più svariate tecniche di connessione dei circuiti stampati per la creazione di un dispositivo funzionale