EH 70 F-C CS/ABS BK9005
   - 
  Parte superiore custodia
    
      2201837
      
      
    
  
      Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura piatta, senza apertura di connessione, larghezza: 70,1 mm, altezza: 74,65 mm, profondità: 36,95 mm, colore: nero (simili RAL 9005)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Guida DIN o montaggio a parete per il fissaggio dei dispositivi in funzione dell'applicazione
        Progettazione personalizzata grazie alle differenti forme delle custodie
        Massima flessibilità grazie ai circuiti stampati orizzontali, frontali e perpendicolari alla parte frontale dell'apparecchio
        Tre varianti di coperchio per connessioni personalizzate dei circuiti stampati
        Integrazione delle più svariate tecniche di connessione dei circuiti stampati per la creazione di un dispositivo funzionale