BC 35,6 OT 1P1P KMGY
-
Parte superiore custodia
1538934
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, parte superiore custodia modulare, SPT-THR, larghezza: 35,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 49,78 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Le custodie compatibili con SPT-THR consentono un rapido sviluppo del dispositivo e una protezione ottimale dell'elettronica
Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
Dimensioni della custodia e di montaggio a norma per l'impiego nei ripartitori
Per realizzare il vostro articolo individuale, utilizzate semplicemente il configuratore online intuitivo