Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

BC F SPT 1,5/4 KMGY - Tappo cieco
1340862

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Tappo cieco per zona morsetto non equipaggiata SPT-THR 1,5, larghezza: 14,83 mm, altezza: 7,7 mm, profondità: 3,06 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Dettagli prodotto








I vantaggi

Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
Morsetti per circuiti stampati Push-in per un pannello comandi frontale e per il risparmio di tempo durante l'installazione
Tecnologia di connessione per il montaggio automatizzato su circuiti stampati