BC 107,6 OT 0C20C2 KMGY
   - 
  Parte superiore custodia
    
      1851759
      
      
    
  
      Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, larghezza: 107,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 54,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
        Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
        Varianza nella tecnologia di connessione
        Montabile su guida DIN o a parete
        In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
        Montaggio senza utensili
        Disponibile in larghezze da 1 ... 9 unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
        Conforme alla norma DIN EN 43880