UM 72-SEFE/L KMGY - Elemento laterale
2695853

Profilo, Montaggio su guida DIN, attacco a vite con profilo estruso, Elemento laterale (a sinistra) con base di montaggio per la guida DIN, con piedino di fissaggio, larghezza: 5 mm, altezza: 89,6 mm, profondità: 37,6 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Montaggio semplificato
Flessibile nel formato e nelle dimensioni
Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia