UM-ALU 4-72 PROFILE 95 - Profilo
2200919

Profilo, Montaggio a vite, Profilato base, larghezza profilo (interno): 72 mm, larghezza profilo (esterna): 75 mm, lunghezza: 95 mm, profondità: 29,4 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Profilo estruso in alluminio
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
Protezione EMC