UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL - Elemento laterale
2202085

Profilo, Montaggio a vite, Elementi laterali (a sinistra e a destra) incl. il piedino di fissaggio e le viti per il profilo di copertura UM-ALU 4 AU..L.., larghezza: 75,4 mm, altezza: 2 mm, profondità: 73,5 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Profilo estruso in alluminio
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
Protezione EMC