UM-ALU 4 PE CONTACT - Gancio di messa a terra
2200973

Profilo, Placchetta di messa a terra per il collegamento del profilo di base mediante spine femmina Faston secondo la norma DIN 46244, nel sistema di compensazione del potenziale, larghezza: 17 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Profilo estruso in alluminio
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
Protezione EMC