UM 25-PROFIL 100CM
-
Profilo
2915795
Profilo, Montaggio su guida DIN, Profilato base, larghezza profilo (interno): 22 mm, larghezza profilo (esterna): 24,8 mm, lunghezza: 1000 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 3 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Flessibile nel formato e nelle dimensioni
Montaggio rapido
Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia