UM 108-PROFIL L10,2CM GN VPE50 - Profilo
2199320

Profilo, Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino, Profilato base, larghezza profilo (interno): 122,6 mm, larghezza profilo (esterna): 107,5 mm, lunghezza: 102 mm, profondità: 21,5 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Montaggio semplificato
Flessibile nel formato e nelle dimensioni
Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia