ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY - Base custodia
2890108

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, con contatto FE, di tipo alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: connettore bus integrato, n. poli connettore trasversale: 10+2, Connettore bus: 10 contatti paralleli, 2 contatti seriali

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 12,5 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN