ME 22,5 F-UT BUS/10+2 BK
-
Base custodia
2199443
Custodie per guide DIN, Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design piatto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 84,8 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: connettore bus integrato, n. poli connettore trasversale: 10+2, Connettore bus: 10 contatti paralleli, 2 contatti seriali
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio senza utensili
L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME
Disponibile in larghezze da 12,5 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN