EG 22,5-GMF/PC GN
-
Base custodia
2764797
Custodia, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 22,5 mm, altezza: 75 mm, colore: verde (simili RAL 6021), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio senza utensili