ME MAX 35 MT CL G U-U1 GN - Elemento intermedio
1099697

Custodie per guide DIN, Elemento intermedio, di tipo alto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 17,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 112,85 mm, colore: verde (simili RAL 6021)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Montaggio semplificato
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN