12IN SID121
-
Pannello web
1562358
Pannello web, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (proiettivo-capacitivo (PCAP)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 16,7 milioni di colori, Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Browser QT, senza sistema bus; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads