VMT - la mobilità resa semplice!
Il VMT 5015 è un IPC potente in IP65 con touch screen e Front-USB opzionale installato in una robusta ed elegante custodia in alluminio pressofuso. Il calore prodotto dal processore viene scaricato nell'ambiente circostante attraverso la parete posteriore del terminale, la quale funge da corpo di raffreddamento. Il terminale viene fornito di serie con una tastiera software. Sulla tastiera software sono presenti tutti i tasti alfanumerici di una tastiera standard. È inoltre possibile selezionare un tastierino numerico separato.
Il VMT 5015 dispone di un display TFT a colori ad elevata risoluzione da 38,1 cm (15“) con una risoluzione di 1024 x 768 pixel.
L'IPC piatto si distingue in particolare per l'elevata classe di protezione IP65 e per il semplice e diretto montaggio sulla macchina. Grazie all'alimentazione di tensione di 10 - 35 V, il VMT 5015 è indicato in particolare per le applicazioni mobili.
Il montaggio può essere eseguito a scelta con una squadr. di fissaggio (sin. e destra), una base da tavolo, un supp. Vesa Standard o un adattat. braccio di supp. Rittal.
***Il manuale completo è disponibile nell'area download dell'articolo 2887603 VMT 5015***
VMT 5015 PM 1,1 EN
-
Panel PC
2900629
IPC in IP65 con touch screen, display da 15", custodia chiusa.