VMT - la mobilità resa semplice!
Il VMT 3012 è un PC terminale potente con touch screen e Front-USB installato in una robusta ed elegante custodia in alluminio pressofuso con schermature di plastica. Il terminale viene fornito di serie con una tastiera software. Su questa tastiera software sono presenti tutti i tasti alfanumerici di una tastiera standard. È inoltre possibile selezionare un tastierino numerico separato.
Il VMT 3012 dispone di un display ad elevata risoluzione e leggibile al sole da 12,1“ con una risoluzione di 800 x 600 pixel.
Il terminale piatto si distingue in particolare per il suo grado elevato di protezione IP65 e per il semplice e diretto montaggio sulla macchina. Grazie all'alimentazione di tensione di 19-29 V il VMT 3012 è particolarmente adatto per l'impiego mobile.
Il montaggio è possibile a scelta mediante una squadretta di fissaggio (sinistra/destra), una base da tavolo, un supporto secondo lo standard Vesa o Rittal o un adattatore braccio di supporto.
VMT 3012 EXP SUN
-
Panel PC
2700878
IPC in IP65 con touch screen, display leggibile al sole da 12,1" e custodia chiusa.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Range di temperatura esteso da -20 °C ... +55 °C
Custodia completamente chiusa con IP65
Collegamento alla rete ottimale grazie a Ethernet Gigabit o WLAN
Comando pratico mediante cinque pulsanti sul lato anteriore
Struttura senza ventole
Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
Processori Intel® ATOM™ ad alta efficienza energetica
Programma di accessori completo